AUX-C 2Q+2SY+1S51 250VAC/DC XT2-XT4 W
Codice: 1SDA066439R1
Codice Metel: 1SDA066439R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
2 CONT. DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 2 CONTAT.SGANCIO AUTOM.SY +1 CONT.SGANC. AUTOM. SA V <(><<)> 250V CA-CC CABLATI INTER.ESTRAIBILE XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
5
0,232 kg