AUX-C 2Q+1SY 250VAC/DC XT1..XT4 F/P
Codice: 1SDA066433R1
Codice Metel: 1SDA066433R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
2 CONTATTI DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 1 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO V <(><<)> 250V CA-CC CABLATI SU INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
3
0,127 kg