KIT DIN50022 XT1 4P PIAS.DI FIS.PRO.DIN
Codice: 1SDA066419R1
Codice Metel: 1SDA066419R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
PIASTRA DI FISSAGGIO SU PROFILATO DIN 50022 TETRAPOLARE XT1
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
4
0,154 kg