CONNETTORE 3PIN SOR-C SUPPL. XT2-XT4 W
Codice: 1SDA066415R1
Codice Metel: 1SDA066415R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
CONNETTORE 3pin PER SGANCIATORE DI APERTURA SUPPLEMENTARE CABLATO PER INTERRUTTORE ESTRAIBILE XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,041 kg