1SDA066298R1
Blocchi a chiave per parte fissa di dispositivo estraibile
KL-D RONIS FP W XT2-XT4 BL.CHIAVI DIV.
Codice: 1SDA066298R1
Codice Metel: 1SDA066298R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
BLOCCO A CHIAVI RONIS DIVERSE IN POSIZIONE INSERITO / ESTRATTO PER PARTE FISSA ESTRAIBILE XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,05 kg