1SDA124696R1
Contatti di posizione ausiliari - AUP
AUP-T KIT XT6 ONE TEST CONTACT 24V DC
Codice: 1SDA124696R1
Codice Metel: 1SDA124696R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1 POSITION CONTACT KIT TEST V < 24V WITHDRAWABLE XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC, UL
1
0,077 kg