1SDA124687R1
Contatti di posizione ausiliari - AUP
AUP-I KIT XT5 THREE RACKED-IN CONTACTS 250V AC
Codice: 1SDA124687R1
Codice Metel: 1SDA124687R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
3 POSITION CONTACT KIT IN CONNECTED V < 250V AC FOR BREAKER PLUG-IN/WITHDRAWABLE XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC, UL
3
0,179 kg