1SDA116189R1
Adattatori per la parte fissa configurabile
ADP MONT. FIXED TERM. XFP XT5 400A 3P 1PC
Codice: 1SDA116189R1
Codice Metel: 1SDA116189R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART THREE-POLE XT5 400A 1pc
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
3
0,191 kg