1SDA104724R1
Adattatori montaggio terminali dell'interruttore fisso su parte fissa
ADP MONT. FIXED TERM. X FP XT5 400A 4P
Codice: 1SDA104724R1
Codice Metel: 1SDA104724R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART FOUR-POLE XT5 400A
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
4
0,248 kg