RATING PLUG In=1000A T7-T7M-T8 UL new
Codice: 1SDA074568R1
Codice Metel: 1SDA074568R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
1000 A
PLUG TARATURA NEW In=1000A T7-T7M-T8 UL
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL
1 kg
RATING PLUG In=1000A T7 T7M T8 UL nuovo