1SDA066425R1
Contatti ausiliari - AUX
AUX-SA 24 VDC 1 CONT. XT2-XT4
Codice: 1SDA066425R1
Codice Metel: 1SDA066425R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1 CONTATTO APERTO SGANCIO AUTOMATICO SA V <(><<)> 24V CC XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
1
0,052 kg