Electrification businessCatalogo generale

1SDA100780R1

Interruttore completo

XT6H 800 EKIP DIP LSIG IN=800 4P F F

Codice: 1SDA100780R1
Codice Metel: 1SDA100780R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 268x280x103,5

  • 800 A

  • 10 kA

  • 800 A

  • C.BREAKER TMAX XT6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 800

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 5000 cicli

    60 cicli orari

  • 20000 cicli

    120 cicli orari

  • IEC60947-2

  • 4

  • 53,4 W

  • 12 kg

  • 220 V AC 100 kA

    230 V AC 100 kA

    240 V AC 100 kA

    380 V AC 70 kA

    415 V AC 70 kA

    440 V AC 50 kA

    500 V AC 50 kA

    525 V AC 50 kA

    690 V AC 25 kA

  • 220 V AC 100 kA

    230 V AC 100 kA

    240 V AC 100 kA

    380 V AC 70 kA

    415 V AC 70 kA

    440 V AC 50 kA

    500 V AC 50 kA

    525 V AC 50 kA

    690 V AC 25 kA

    250 V DC 2 poli in serie 70 kA

    500 V DC 2 poli in serie 50 kA

    750 V DC 3 poli in serie 36 kA

  • 220 V AC 220 kA

    230 V AC 220 kA

    240 V AC 220 kA

    380 V AC 154 kA

    415 V AC 154 kA

    440 V AC 105 kA

    500 V AC 105 kA

    525 V AC 105 kA

    690 V AC 52.5 kA

  • Ekip Dip LSIG

  • 8 kV

  • 690 V CA

  • 1000 V

Carico prodotti dai venditori...

Prodotti correlati

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci