XT6H 800 EKIP DIP LSI IN=800 4P F F
Codice: 1SDA100778R1
Codice Metel: 1SDA100778R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
268x280x103,5
800 A
10 kA
800 A
C.BREAKER TMAX XT6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 800
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
5000 cicli
60 cicli orari
20000 cicli
120 cicli orari
IEC60947-2
4
53,4 W
12 kg
220 V AC 100 kA
230 V AC 100 kA
240 V AC 100 kA
380 V AC 70 kA
415 V AC 70 kA
440 V AC 50 kA
500 V AC 50 kA
525 V AC 50 kA
690 V AC 25 kA
220 V AC 100 kA
230 V AC 100 kA
240 V AC 100 kA
380 V AC 70 kA
415 V AC 70 kA
440 V AC 50 kA
500 V AC 50 kA
525 V AC 50 kA
690 V AC 25 kA
250 V DC 2 poli in serie 70 kA
500 V DC 2 poli in serie 50 kA
750 V DC 3 poli in serie 36 kA
220 V AC 220 kA
230 V AC 220 kA
240 V AC 220 kA
380 V AC 154 kA
415 V AC 154 kA
440 V AC 105 kA
500 V AC 105 kA
525 V AC 105 kA
690 V AC 52.5 kA
Ekip Dip LSI
8 kV
690 V CA
1000 V