1SDA122795R1
Sganciatori
EKIP DIP MEASURING LSI IN=63A XT4 4P
Codice: 1SDA122795R1
Codice Metel: 1SDA122795R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
63 A
SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC Ekip Dip Measuring LSI In=63A 4p XT4
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
4
1 kg
Ekip Dip Measuring LSI