1SDA122791R1
Sganciatori
EKIP DIP MEASURING LSIG IN=100A XT4 4P
Codice: 1SDA122791R1
Codice Metel: 1SDA122791R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
100 A
SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC Ekip Dip Measuring LSIG In=100A 4p XT4
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
4
1 kg
Ekip Dip Measuring LSIG