1SDA100051R1
Interruttore completo
XT2S 160 EKIP DIP LSIG IN=25A 4P F F
Codice: 1SDA100051R1
Codice Metel: 1SDA100051R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
130x120x82,5
25 A
160 A
C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LSI R 25 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
50/60 Hz
IEC
4
A condizioni operative nominali per polo 0,8 W
1,6 kg
220 V AC 85 kA
230 V AC 85 kA
240 V AC 85 kA
380 V AC 50 kA
415 V AC 50 kA
440 V AC 50 kA
500 V AC 36 kA
525 V AC 25 kA
690 V AC 12 kA
220 V AC 85 kA
230 V AC 85 kA
240 V AC 85 kA
380 V AC 50 kA
415 V AC 50 kA
440 V AC 50 kA
500 V AC 36 kA
525 V AC 25 kA
690 V AC 12 kA
220 V AC 187 A
230 V AC 187 A
240 V AC 187 A
380 V AC 110 A
415 V AC 110 A
440 V AC 110 A
500 V AC 75.6 A
525 V AC 52.5 A
690 V AC 24 A
Ekip Dip LSIG
8 kV
690 V CA
690 V CA
1000 V CA