1SDA067011R1
Interruttore completo
XT2N 160 TMD 20-300 3P F F
Codice: 1SDA067011R1
Codice Metel: 1SDA067011R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
130x90x82,5
14...20 A
6 N·m
20 A
160 A
INTERRUTTORE TMAX XT2N 160 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 20-300 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
50 / 60 Hz
IEC60947-2
3
A condizioni operative nominali per polo 1,62 W
1,4 kg
220 V AC 65 kA
230 V AC 65 kA
240 V AC 65 kA
380 V AC 36 kA
415 V AC 36 kA
440 V AC 36 kA
500 V AC 30 kA
525 V AC 20 kA
690 V AC 10 kA
250 V DC 2 poli in serie 36 kA
500 V DC 3 poli in serie 36 kA
220 V AC 65 kA
230 V AC 65 kA
240 V AC 65 kA
380 V AC 36 kA
415 V AC 36 kA
440 V AC 36 kA
500 V AC 30 kA
525 V AC 20 kA
690 V AC 10 kA
250 V DC 2 poli in serie 36 kA
500 V DC 3 poli in serie 36 kA
380 V AC 75.6 kA
415 V AC 75.6 kA
440 V AC 75.6 kA
220 V AC 143 kA
230 V AC 143 kA
500 V AC 63 kA
690 V AC 17 kA
TMD
8 kV
690 V
690 V CA
500 V CC
1000 V
Bullone