RHE_B XT1…XT4 F/P METALLIC BASE NEMA
Codice: 1SDA115117R1
Codice Metel: 1SDA115117R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
METALLIC BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY NEMA HANDLE FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1…XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL489
0,199 kg