RATING PLUG IN=630 A XT7-XT7M INST IEC
Codice: 1SDA107621R1
Codice Metel: 1SDA107621R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
630 A
RATING PLUG In=630A XT7-XT7M EKIP DIP LSI-LSIG EKIP TOUCH (INSTALL.)
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
0,025 kg
0,027 kg