KLC-S KEY LOCK OPEN N.20008 XT7M
Codice: 1SDA107498R1
Codice Metel: 1SDA107498R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
KEY LOCK EQUAL N.20008 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS XT7M
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,1 kg