MIR-H XT5 MECH,LOCK REAR HO. 2 C.BREAKER
Codice: 1SDA105117R1
Codice Metel: 1SDA105117R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
MECHANICAL INTERLOCK REAR HORIZONTAL BETWEEN 2 C.BREAKERS XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
5,432 kg