IP54 FLANGE DIFFERENT KEYS XT6 X MOE
Codice: 1SDA105107R1
Codice Metel: 1SDA105107R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
IP54 FLANGE PROTECTION WITH KEYS LOCK SEVERAL FOR MOTOR OPERATOR XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
1,26 kg