KLC-A KEY LOCK OPEN STI XT5-XT6
Codice: 1SDA105069R1
Codice Metel: 1SDA105069R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
KEY LOCK STI IN OPEN (PREDISPOSITION ONLY) XT5-XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,1 kg