HTC - XT7/XT7M 3P 2PCS
Codice: 1SDA105029R1
Codice Metel: 1SDA105029R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
HIGH TERMINAL-COVERS FOR THREE-POLE 2pcs XT7/XT7M
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
3
0,509 kg