YU XT5-XT6 48...60 VAC/DC
Codice: 1SDA104942R1
Codice Metel: 1SDA104942R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
UNDERVOLTAGE RELEASE 48...60V AC-DC XT5-XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,123 kg
48...60 V CA
48...60 V CC