YO XT5-XT6 24...60 VAC/DC
Codice: 1SDA104925R1
Codice Metel: 1SDA104925R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
SHUNT OPENING RELEASE FOR PERMANENT SERVICE 24...60V AC-DC XT5-XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,12 kg
24...60 V CA
24...60 V CC