M XT7M 24-30 V AC/DC
Codice: 1SDA104919R1
Codice Metel: 1SDA104919R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
GEARED MOTOR DEVICE 24..30V AC-DC XT7M
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
2,2 kg
24...30 V CA
24...30 V CC