RHE XT5 F/P STAND. RETURNED
Codice: 1SDA104843R1
Codice Metel: 1SDA104843R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,444 kg