1SDA104818R1
Contatti
AUP-R XT5-XT6 P/W 1 RACK.-OUT CONT. 24V
Codice: 1SDA104818R1
Codice Metel: 1SDA104818R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1 POSITION CONTACT IN ISOLATED PLUG-IN/WITHDRAWABLE XT5-XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
1
0,03 kg