AUX-C 1S51 24VDC XT6 W
Codice: 1SDA104803R1
Codice Metel: 1SDA104803R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION S51 V < 24V DC XT6 CABLED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
1
0,085 kg
24 V CC