KIT HR/VR FP XT5 400A 3PCS (SAME LENGHT)
Codice: 1SDA104774R1
Codice Metel: 1SDA104774R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
REAR TERMINALS SAME LENGHT HORIZONTAL/VERTICAL 3pcs FOR FIXED PART XT5 400A IEC
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
3
0,145 kg