KIT FC CUAL 3X70...185MM2 XT6 4PCS
Codice: 1SDA104753R1
Codice Metel: 1SDA104753R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 3x70...185mm2 4pcs XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
4
0,132 kg