KIT FC CUAL 1X35…185MM2 XT5 3PCS
Codice: 1SDA104746R1
Codice Metel: 1SDA104746R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x35...95mm2 3pcs XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
3
0,132 kg