KIT W MP XT5 630A 4P
Codice: 1SDA104714R1
Codice Metel: 1SDA104714R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
630 A
KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE FOUR-POLE XT5 630
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
4
0,302 kg