XT6 W FP 800A 3P EF EF IEC/UL
Codice: 1SDA104696R1
Codice Metel: 1SDA104696R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
800 A
FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT6 800 THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50 / 60 Hz
IEC60947-2, UL489
3
21,7 kg
600 V CA