XT5 P FP 630A 3P HR HR IEC/UL
Codice: 1SDA104677R1
Codice Metel: 1SDA104677R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
630 A
600 A
FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER XT5 630 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS IEC/UL
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50 / 60 Hz
IEC60947-2, UL489
3
21,7 kg
600 V CA
600 V CC