XT5 P FP 400A 3P HR HR IEC
Codice: 1SDA104670R1
Codice Metel: 1SDA104670R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
400 A
FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER XT5 400 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS IEC
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50 / 60 Hz
IEC60947-2
3
21,7 kg
690 V CA