SIDE CON+24V/INTBUS CABLXT2-XT4 F/P(OLD)
Codice: 1SDA101979R1
Codice Metel: 1SDA101979R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
CONNECTION KIT, AUXILIARY SUPPLY, INTERNAL BUS, EXTERNAL NEUTRAL AND SELECTVITY FOR FIXED-PLUG-IN XT2-XT4 WITH 24V/INTBUS CABLE (SPARE PART OLD)
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
1,3 kg