TA NEUTRO EXT 63A XT2
Codice: 1SDA069142R1
Codice Metel: 1SDA069142R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
TA 63 A PER NEUTRO ESTERNO XT2
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,6 kg