KIT FC CUAL 1X95...185MM2 XT3 3PCS
Codice: 1SDA067179R1
Codice Metel: 1SDA067179R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
TERMINALI ANTERIORI PER CAVI IN RAME-ALLUMINIO 1x95...185mm2 3pcs XT3
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
3
0,113 kg