AUX-SA-C 1S51 24VDC XT2-XT4 F/P
Codice: 1SDA067116R1
Codice Metel: 1SDA067116R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
1 CONTATTO APERTO SGANCIO AUTOMATICO SA V <(><<)> 24V CC CABLATI SU INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
1
0,04 kg