KIT MC CUAL 6X2.5...35MM2 XT3 3PCS
Codice: 1SDA066929R1
Codice Metel: 1SDA066929R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
TERMINALI ANTERIORI MULTICAVO PER CAVI IN RAME-ALLUMINIO 6x2.5...35mm2 3pcs XT3
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
3
0,64 kg