KIT FC CU XT4 4PCS
Codice: 1SDA066918R1
Codice Metel: 1SDA066918R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
TERMINALI ANTERIORI PER CAVI IN RAME 4pcs XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
4
0,223 kg