MIR-HR XT1..XT4 GR.TELAIO INTER.MEC.ORIZ
Codice: 1SDA066637R1
Codice Metel: 1SDA066637R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
GRUPPO TELAIO PER INTERBLOCCO MECCANICO ORIZZONTALE TRA DUE INTERRUTTORI XT1...XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
3,946 kg