KLC XT2-XT4 BL.RONIS CH.DI. AP.ES.APXINT
Codice: 1SDA066599R1
Codice Metel: 1SDA066599R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
BLOCCO RONIS 622 A CHIAVI DIVERSE IN APERTO CON CHIAVE ESTRAIBILE IN POSIZIONE DI APERTO PER INTERRUTTORE XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,071 kg