AUX-C 3Q+2SY 250VAC/DC XT2-XT4 W
Codice: 1SDA066437R1
Codice Metel: 1SDA066437R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
3 CONTATTO DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 2 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO V <(><<)> 250V CA-CC CABLATI PER INTERRUTTORE ESTRAIBILE XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
5
0,221 kg