ADP MONT. TERM. FISSO SU PF XT3 3P
Codice: 1SDA066309R1
Codice Metel: 1SDA066309R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
ADATTATORE PER MONTAGGIO TERMINALE FISSO PER PARTE FISSA TRIPOLARE XT3
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
3
0,9 kg