KL-S FP W XT2-XT4 BL.CHIAVI UG. N.20005
Codice: 1SDA066294R1
Codice Metel: 1SDA066294R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
BLOCCO A CHIAVI UGUALI N.20005 IN POSIZIONE INSERITO / ESTRATTO PER PARTE FISSA ESTRAIBILE FRA 2 INTERRUTTORI XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,05 kg