Electrification businessCatalogo generale

1SDA051361R1

Dispositivi di ritardo per rilascio di sottotensione - UVD

UVD T1..T6 - XT1..XT4 220..250VA.C./D.C.

Codice: 1SDA051361R1
Codice Metel: 1SDA051361R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • RITARDATORE ELETTRONICO PER T1..T6 - XT1..XT4 220..250Va.c./d.c.

  • Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • IEC60947-2, UL489

  • 0,269 kg

  • 220 ... 250 V CA

    220 ... 250 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci