1SDA051357R1
Dispositivi di ritardo per rilascio di sottotensione - UVD
UVD T1..T6 - XT1..XT4 24..30VA.C./D.C.
Codice: 1SDA051357R1
Codice Metel: 1SDA051357R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
RITARDATORE ELETTRONICO PER T1..T6 - XT1..XT4 24..30Va.c./d.c.
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,15 kg
24 ... 30 V CA
24 ... 30 V CC